Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MY1B-Z, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, bez vedení, základní provedení, bez prvku pro omezení zdvihu

MY1B-Z, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, bez vedení, základní provedení, bez prvku pro omezení zdvihu
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • průměry pístu (mm): 25, 32, 40
  • standardní zdvihy (mm): 100 až 2000
  • nový kryt proti prachu prodlužuje životnost

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
průměr
závit vstupu
připojení
zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky