Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

MY1B-Z, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, bez vedení, základní provedení, se stavěcím šroubem (provedení A)

MY1B-Z, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, bez vedení, základní provedení, se stavěcím šroubem (provedení A)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • průměry pístu (mm): 25, 32, 40
  • standardní zdvihy (mm): 100 až 2000
  • nový kryt proti prachu prodlužuje životnost
  • přívod vzduchu ze 4 stran

    Reset to default part number
průměr pístu
závit vstupu
připojení
zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky