Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MY2H, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, přesné valivé vedení, s hydraulickým tlumičem pro nižší zátěž, řada L

MY2H, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, přesné valivé vedení, s hydraulickým tlumičem pro nižší zátěž, řada L
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • bezpístnicový válec, mechanický přenos síly
  • přesné valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 16, 25, 40
  • typy závitů: M, Rc, NPT, G
  • max. standardní zdvih: 600 mm
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
volitelné provedení vedení
Průměr pístu
závit vstupu
Zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet