Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

PF2M7-L, Digitální snímač průtoku s vestavěnou vyhodnocovací jednotkou, IO-Link

Digitální katalog

PF2M7-L, Digitální snímač průtoku s vestavěnou vyhodnocovací jednotkou, IO-Link

PF2M7-L, Digitální snímač průtoku s vestavěnou vyhodnocovací jednotkou, IO-Link
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • vhodné pro stlačený vzduch, dusík, oxid uhličitý, argon.
  • 2-barevný displej.
  • volitelně: vestavěný škrticí ventil.
  • Poměr: 100:1 (max. / min. průtok).
  • Rozsah měření průtoku: 0.01 až 100 l/min.
  • výstupy: PNP / NPN, analogový (napěťový / proudový), IO-Link.
  • opakovatelná přesnost: ±1.0 % z celkového rozsahu.

 
rozsah měřeného průtoku
škrticí ventil
velikost připojovacího závitu
specifikace výstupů
elektrické připojení: vodiči
specifikace jednotek
upevňovací úhelník / montáž do panelu
kalibrační certifikát
zvláštní provedení

Související prvky