Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

R73xC/R80xC, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, miniaturní konektor

R73xC/R80xC, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, miniaturní konektor
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: konektor
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 24 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDRB, MDSU

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
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
délka kabelu