Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Automatický měnič nástrojů – řada RMTA

Výměna nástrojů bez nutnosti zastavení robota

  • Připojení koncových nástrojů bez manuálního zásahu – zkrácení prostojů díky automatické výměně koncových nástrojů
  • Zvýšení flexibility průmyslových a kolaborativních robotů – jedno rameno pro vykonání více různorodých operací
  • Vyšší univerzálnost stroje – montáž a výměna různých variant koncových nástrojů s montážní přírubou podle ISO 9409-1
  • Přesná pozice nástroje – montáž koncových nástrojů s vysokou opakovatelnou přesností.

Základní technické informace

  • zátěž: 5, 10, 20 kg
  • připojení stlačeného vzduchu a elektrického napájení pro nástroj přímo na měniči
  • mechanismus prevence proti pádu v případě výpadku stlačeného vzduchu
  • prostorově úsporný, nízká hmotnost.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Zátěž
Typ montáže
Provedení tělesa měniče
Specifikace elektrického připojení
Délka kabelu s volnými vodiči (pouze pro variantu C2)