Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Tool Changer/Auto Type − RMTA

Tool change without stopping

  • Connect end of arm tooling without manual intervention − reduce downtime by automated swapping of effectors
  • Improve robot or COBOT flexibility − a single arm can perform mutiple tasks
  • Expand machinery versatility − mount and interchange a wide range of ISO 9409-1 conforming end effectors
  • Enable accurate tooling positioning − mount end effectors with reliable location repeatability.

Základní technické informace

  • 5, 10 and 20 kg workload capacity
  • Coupling of both air and electrical connections
  • Space saving & lightweight
  • Drop prevention mechanism in the event of air loss.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Work Load
typ montáže
Body Specifications
Electrode Specifications
Length of C2 Discrete Wire Specification Cable