Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SJ3*60-S, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2x3/2, 4/2 a 4/3 ventil, se škrticím ventilem se zpětným ventilem, kazetové provedení

SJ3*60-S, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2x3/2, 4/2 a 4/3 ventil, se škrticím ventilem se zpětným ventilem, kazetové provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • provozní tlak pro interní přívod pilotního vzduchu (MPa): 0.1 až 0.7 (v závislosti na typu ovládání)
  • max. frekvence spínání (Hz): 3 až 10 (v závislosti na typu ovládání)
  • jmenovité napětí: 24 V DC, 12 V DC
  • reakční doba ms (při 0.5MPa): 34 a méně

    Reset to default part number
typ ovládání
pilotní ventil
zpětný ventil
specifikace cívky
jmenovité napětí
běžné provedení
konektor
typ
pomocné ruční ovládání
A/B - velikost připojení
monostabilní prodrátování
funkční princip