Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SJ

Ideální do úzkých prostor

  • Prostorově úsporný – výška 40 mm, šířka pouze 6.5 mm
  • Jednoduchá montáž a změna konfigurace – možnost změny směru, velikosti a typu připojení
  • Minimalizace prostojů při údržbě – individuální spínač napájení ventilu pro zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE).

Základní technické informace

  • minimální zástavbové rozměry a nízká hmotnost
  • průtok: 40 až 625 Nl/min
  • příkon: 0.15 až 0.23 W (provedení s nízkým příkonem); 0.4 až 0.55 W (standardní provedení)
  • až 24 stanic nebo 32 cívek
  • jednoduchá montáž, rychlá výměna a možnost připojení různých velikostí
  • interní prodrátování nebo individuální elektrické připojení.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
komponent
komunikační konektor
jednotka sériového přenosu dat
počet stanic
přívod vzduchu/odvzdušnění - poloha montáže
pilotní ventil
přívod vzduchu/odvzdušnění - šroubení
délka DIN lišty