Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SS5V2-W10S, 2000 Series, Tie Rod Base Manifold, Decentralized Serial Wiring (for EX500)

SS5V2-W10S, 2000 Series, Tie Rod Base Manifold, Decentralized Serial Wiring (for EX500)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • vícenásobná připojovací deska - se svorníky, sériové připojení řady EX500, pro ventily řady SV2000
  • decentralizované sériové připojení
  • stupeň krytí: IP67
  • počet výstupů: 16
  • maximálně 16 stanic ve standardním provedení
  • možnost montáže na DIN lištu
  • na výběr 6 velikostí připojení

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
jednotka sériového přenosu dat
stanice
přívod vzduchu/odvzdušnění montáž do bloku
pilotní ventil
A/B - velikost připojení
možnost montáže