Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SS5Y3-45P, řada 3000, Vícenásobná připojovací deska - skládaná, montáž na DIN lištu, konektor pro plochý kabel

  • vícenásobná připojovací deska pro ventily řady SY3000, s montáží na základovou desku
  • konektor může být na straně D nebo U
  • společný přívod vzduchu a odvzdušnění může být umístěn na straně U nebo D, nebo na obou stranách
  • max. 20 stanic (26 kolíků), 16 stanic (20 kolíků),
    8 stanic (10 kolíků)
  • montáž na DIN lištu
  • konektor pro plochý kabel s 26, 20 nebo 10 kolíky
  • na výběr 4 velikosti připojení

Nakonfigurujte si produkt

 
společný
počet kolíků
směr konektoru
počet stanic
přívod vzduchu/odvzdušnění - montáž bloku
provedení pilotního ventilu
A/B - velikost připojení
napájecí napětí
volitelné provedení
CE certifikace