Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY3A*R, Elektromagneticky ovládaný 5/2 a 5/3 ventil pro vakuum, vestavěný škrticí ventil

SY3A*R, Elektromagneticky ovládaný 5/2 a 5/3 ventil pro vakuum, vestavěný škrticí ventil
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • 3-port 3 position valve to control vacuum suction and release
  • Release air flow can be adjusted through resistor
  • Can be mounted on the same manifold as the standard valve
  • External pilot
  • Vacuum pressure port: -100 kPa to 0.7 Mpa
  • Release pressure port: 0 to 0.6 MPa

    Reset to default part number
připojení
cívka
napětí
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
B přiojovací závit
montážní šroub

Související prvky