Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VEX3, Proporcionální 3/3 ventil, montáž na základovou desku

VEX3, Proporcionální 3/3 ventil, montáž na základovou desku
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Subplate port size: 1/8" to 1/2"
  • Base Mounted
  • Available as air operated, internal and external pilot solenoid
  • Operating pressure range: -14 to 145 psi

    Reset to default part number
velikost tělesa
provedení pilotního ventilu
připojení
závit
napětí
elektrický vstup
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
provedení

Související prvky