Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VFR2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, elastomerové těsnění, interní prodrátování / individuální elektrické připojení

  • interní prodrátování nebo individuální elektrické připojení
  • max. provozní tlak: 0.9 MPa
  • teplota média a okolí: max. 50 °C
  • pomocné ruční ovládání: tlačítko bez aretace.