Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ4*0*, Řada 4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, interní prodrátování, montáž na základovou desku (Nová řada)

VQ4*0*, Řada 4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, interní prodrátování, montáž na základovou desku (Nová řada)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.15 až 1.0 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    5/2 ventil, ocelové těsnění - 36.0 (2.0);
    5/2 ventil, elastomerové těsnění - 39.6 (2.2)
    5/3 ventil, ocelové těsnění - 19.8 až 36.0 (1.1 až 2.0);
    5/3 ventil, elastomerové těsnění - 21.6 až 39.6 (1.2 až 2.2)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms) standard 1 W:
    ocelové těsnění - 12 a méně až 55 a méně;
    elastomerové těsnění - 15 a méně až 62 a méně
  • teplota média a okolí: ocelové těsnění -10 až 50 °C;
    elastomerové těsnění -5 až 50 °C
  • stupeň krytí: IP65

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
kombinace
těsnění
funkce
napětí
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
ochrana
specifikace připojení
připojovací závit
závit
Q

Související prvky