Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ4*5*, řada 4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuální elektrické připojení, montáž na základovou desku (Nová řada)

VQ4*5*, řada 4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuální elektrické připojení, montáž na základovou desku (Nová řada)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Toto je výbehová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu Nová řada VQ4000.
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 MPa až 0.7 MPa
    (pro vyšší tlak 0.8 MPa)
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    5/2 ventil, ocelové těsnění - 36.0 (2.0);
    5/2 ventil, elastomerové těsnění - 39.6 (2.2)
    5/3 ventil, ocelové těsnění - 19.8 až 36.0 (1.1 až 2.0);
    5/3 ventil, elastomerové těsnění - 21.6 až 39.6 (1.2 až 2.2)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms) standard 1W:
    ocelové těsnění - 12 a méně až 55 a méně;
    elastomerové těsnění - 15 a méně až 62 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C

    Reset to default part number
kombinace
těsnění
funkce
napětí
zalité vodiče
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
ochrana
specifikace připojení
připojovací závit
závit
Q

Související prvky