Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

VR21, Pneumatický zpoždovač signálu

VR21, Pneumatický zpoždovač signálu
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • napájecí tlak: 0 až 1.0 MPa
  • řídicí tlak: 0.25 až 0.8 MPa
  • časové zpoždění: 0.5 až 60 s
  • teplota média a okolí: -5 ° až 60 °C (bez námrazy)
  • poměrný průřez (Cv): 0.14

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
závit