Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Y7BA, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, přímá montáž, vodiče

Y7BA, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, přímá montáž, vodiče
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 24 V DC (10 až 28V DC)
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
délka kabelu