Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wersja stolika przesuwnego, śruba kulowa (230V AC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Codzienne rozwiązanie do przenoszenia dużych obciążeń

  • Przenoszenie i pozycjonowanie niezależnie od potrzeb – Napęd śrubowy kulkowy, najlepszy do dużych obciążeń i powtarzalnego, dokładnego pozycjonowania
  • Zwiększ swoją produktywność – Wysokowydajny kontroler. Maksymalna prędkość 1500 mm/s i maksymalne przyspieszenie 20000 mm/s²
  • Gwarancja nienagannej dokładności – Powtarzalność pozycji ±0,01
  • Możliwość zastosowania w dowolnym miejscu – Różnorodność modeli dostosowanych do pomieszczeń czystych lub środowisk przy produkcji baterii.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25, 32, 40
  • Skoki: 50 do 1200 mm
  • Kompatybilne enkodery: Absolutny, inkrementalny
  • Silnik serwomotor AC
  • Poziome/pionowe obciążenie robocze: Do 60/30 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Serie
Dokładność
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Otwór na kołek pozycjonujący
Typ kabla silnika
Długość kabla
Typ wzmacniacza
Złącze I/O