Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik kompaktowy serii CQ2-Z

Pokonaj swoje ograniczenia

  • Dopasuj siłownik serii CQ2 do wymagań aplikacji – Duży wybór wariantów z krótkimi czasami dostawy w całej Europie
  • Oszczędzaj miejsce w swoich maszynach – Zmniejszone wymiary siłownika i komponentów
  • Zminimalizuj ogólną masę maszyny i zwiększ produktywność – Lekki zaledwie 456 g (skok 40 mm i 50 mm).

I wiele więcej

  • Średnice tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200 mm
  • Standardowe zakresy skoków: 5 do 100 mm
  • Gwinty portów zasilania: M (śr. tłoka 12 do 25 mm); Rc, NPT lub G (śr. tłoka od 32 do 100 mm)
  • Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
  • Może zamontować miniaturowe czujniki położenia tłoka na 4 powierzchniach.

  • Produkt CQ2-XB10A zastapiony przez serie CQ2-XB10. Wiecej informacji.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Typ gwintu przyłączy
Uszczelnienie wodoodporne
Skok
  []
Wykonanie korpusu
Rowki do montażu czujników
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość