Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik ISO serii CP96

ISO oznacza serwis z SMC

  • Uzyskaj potrzebną wykwalifikowaną pomoc – spersonalizowane i szybkie porady od naszych ekspertów
  • Uruchom jak najszybciej – wyprodukowano i zmagazynowano w Europie
  • Pozwól, aby siłownik dostosował się do twojej aplikacji – dostępnych jest do 30 modyfikacji końcówek tłoczysk.

I wiele więcej

  • Dodano dodatkowe wersje: Obustronne tłoczysko, zabezpieczony przed obrotem i z mechanizmem blokady.
  • Dodano opcję różnych osłon tłoczyska dla standardowych wersji siłownika.
  • Zintegrowana funkcja amortyzacji powietrznej i elastycznej.
  • Średnice tłoka: od 32 do 125 mm.
  • Skoki do 2000 mm.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok A (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)
Osłona tłoczyska A
Skok B (Maksymalna wartość dla A+B: 1000 mm)
  []
Osłona tłoczyska B
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość