Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

EX260, Integrated Type (For Output) Serial Transmission System

EX260, Integrated Type (For Output) Serial Transmission System
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Centralised & compact serial transmission system for output
  • Compatible protocols: Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
  • Up to 32 solenoids, up to 24 stations
  • Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
  • Up to IP67 enclosure compliant.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

szukasz innych wariantów produktu? Przejdź do zakładki swobodnej konfiguracji lub Kliknij tutaj
Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
Protocol
Output Polarity/Communication Connector
IO-Link Port Class

Powiązane produkty