Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

MXJ, High Precision Slide Table

MXJ, High Precision Slide Table
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Skoki do 50 mm.
  • Otwory pozycjonujące na 4 powierzchniach.
  • Dostępny montaż z boku.
  • Dokładność równoległości przesuwu: 0,005 mm.
  • Szeroki wachlarz opcji regulacji.
  • Zakres ciśnienia działania: 0,1 do 0,7 MPa.

Średnica tłoka
Typ symetryczny
Skok
Zespół nastawy skoku
Szyna do montażu czujników
Czujnik położenia
Kabel przyłączeniowy stały lub wtyk okablowany
Ilość
Made to Order

Powiązane produkty