Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SS5Y3-45T, Seria 3000, płyty składane na szynie DIN, terminal (skrzynka z zaciskami)

  • Płyty przyłączeniowe do zaworów płytowych SY3000
  • Skrzynka przyłączeniowa może być umieszczona po stronie D lub U
  • Możliwość umieszczenia przyłączy wspólnego zasilania i odpowietrzania
    po stronie U, D lub z obu stron
  • Maks. 8 stanowisk (9 pinów) lub 17 stanowisk (18 pinów)
  • Montaż na szynie DIN
  • Przyłącze elektryczne: 9- lub 18-pinowa skrzynka z zaciskami
  • Dostępne 4 wielkości przyłączy

Skonfiguruj swój produkt

 
Ilość zacisków
Miejsce przyłącza elektrycznego
Ilość stanowisk
P, E Port Position
Zasilanie zaworu-pilota
Wielkość przyłączy A, B
Opcja
Znak CE