Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFS5000, Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem, płytowe, okablowane wewnętrznie lub indywidualnie, przyłącza metryczne

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze i gaz obojętny
  • Ciśnienie pracy: 0,1 MPa do 1,0 MPa
  • Współczynnik przepływu (Cv): 2,2 do 5,7
  • Napięcie sterowania: 100, 200V AC 50/60Hz; 24V DC
  • Czas odpowiedzi: 60 ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do +60°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Wykonanie korpusu
Bezpośrednie przełączanie ręczne
Zawór-pilot
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Typ przyłączy
Wielkość przyłączy
Gwint
Znak CE