Lepsze bezpieczeństwo: aktywacja stref SMC (seria EX9-PE1-X*)
Styczeń 2020: Dzięki wyłączeniom strefowym napięcia zasilania serii EX9-PE1-X* możliwe jest wyłączenie bloku czterech cewek zaworowych na wyspie zaworowej. Za pomocą tych modułów, w połączeniu z wyspami zaworowymi serii SY3000 / 5000/7000, można spełnić wymagania bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN ISO 13849-1/2. Modyły wyłączenia strefowego napięcia zasilania elektrycznego serii EX9-PE1 są instalowane między węzłem fieldbus (jednostka SI) a zaworami na wyspie zaworowej. Są one specjalnie zaprojektowane do współpracy z cewkami zaworowymi serii SY, ale są również kompatybilne z innymi seriami JSY, VQC, S0700 i SV. W połączeniu z modułami sieci fieldbus serii EX600, EX260 i EX245 funkcje wyłączania strefowego napięcia zasilania zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne mogą być realizowane zgodnie z wymaganą matrycą wyłączeń. Produkty serii EX9-PE1-X* obejmuje w sumie 4 modele, w których każdy moduł steruje dwoma blokami zaworów składającymi się z 4 cewek zaworowych, które mogą być sterowane za pomocą zewnętrznego przełącznika zasilania. W szczególności oznacza to: Model EX9-PE1-X15 Wyłączenie cewki zaworu od 1-4 Wyłączenie cewki zaworu od 5-8 Model EX9-PE1-X22 Wyłączenie cewki zaworu od 9-12 Wyłączenie cewki zaworu od 13-16 Model EX9-PE1-X23 Wyłączenie cewki zaworu od 17-20 Wyłączenie cewki zaworu od 21-24 Model EX9-PE1-X24 Wyłączenie cewki zaworu od 25-28 Wyłączenie cewki zaworu od 29-32 Nadaje się do trudnych warunków Przy wadze zaledwie 120 gramów, szerokości 26,7 mm i wysokości 72,6 mm, wyłączenia strefowe serii EX9-PE1 pasują bardzo kompaktowo do struktury wysp zaworowych. Posiadają stopień ochrony IP67 i wykonują swoją pracę bezpiecznie i niezawodnie nawet w trudnych warunkach. Zakres temperatur wynosi od 5 do 45 ° C. Zastosowanie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem Bezpieczna eksploatacja maszyn i systemów technicznych w Europie jest regulowana dyrektywą maszynową 2006/42 / WE w połączeniu z normą EN ISO 13849. Oznacza to na przykład, że obudowy ochronne można otworzyć tylko wtedy, gdy wszystkie napędy pneumatyczne są zatrzymane. Podczas usuwania odrzutów z przenośnika taśmowego należy uważać, aby wszystkie sąsiednie napędy zatrzymały się, gdy jedna ręka dotrze do obszaru niebezpiecznego. Jednocześnie należy zadbać o to, aby maszyny nie mogły się niespodziewanie uruchomić podczas niezbędnych prac w strefie zagrożenia. „Nasze wyłączenia stref mogą zagwarantować takie zatrzymanie lub bezpieczną ochronę przy rozruchu”, wyjaśnia Alexander Hofbauer, opiekun produktu w SMC Austria. „Co więcej, wyłączenia strefowe zasilania serii EX9 są odpowiednie do stosowania we wszystkich aplikacjach związanych z bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o utrzymywanie dużych obciążeń w przypadku nagłych awarii lub obniżeniu ciśnienia w napędach podczas operacji prasowania, zawory SY i wyłączenia stref EX9 są idealną parą. ” Szczegóły - seria wyłączników strefowych EX9-PE1 Blok przyłączeniowy Blok wyjściowy (EX9-PE1) Wyjście zasilacza i kontrola wewnętrzna [VDC] 22,8 do 26,4 Pobór prądu [A] maksymalnie 3,1 Temperatura medium i otoczenia [°C] 5 – 45 Stopień ochrony IP67 Wilgotność powietrza [% wilgotność względna] 35 do 85 (bez kondensacji) Wyposażenie 2 szt śruby ściągającej i uszczelka złącza elektrycznego Waga [g] 120 Więcej informacji w katalogu produktu - EX9-PE1-X* Pobierz obraz Podpis: Bezpieczne wyłączanie strefowe wysp zaworowych o certyfikowanej jakości: seria SMC EX9-PE1. Prawa autorskie: SMC, przedruk za darmo dla celów prasowych.