Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
Styczeń 2017
 
   
    

Szanowny Czytelniku,
Zima jest w pełni i gdy traktuje nas ozięble pora porozmawiać o problemie, który pogarsza się wraz ze spadkiem temperatury.

Ładunki elektrostatyczne nie są widoczne, ale ich konsekwencje są całkiem widzialne. Destabilizują procesy, obniżają finalną jakość produktu, powodują nieplanowane zatrzymania, a w najgorszym przypadku mogą się przyczyniać do wypadków przy pracy.

Aby pomóc rozwiązać problem elektryczności statycznej nasi inżynierowie R+D opracowali szereg jonizatorów, aby wyposażyć Cię w możliwie najskuteczniejszą broń w walce z "niewidzialnym przeciwnikiem".
Kolejna zima razem.

Witamy w styczniowej edycji e-Matters.
Zespół e-matters

       


  Rozwiązania SMC do pomiaru, kontroli i neutralizacji elektryczności statycznej

Jonizatory wentylatorowe - Seria IZF#

Szybka neutralizacja elektryczności statycznej, która zmieści się w Twoich dłoniach

        Wszędzie tam gdzie nieosiągalne jest zasilanie sprężonym powietrzem, to najlepsze rozwiązanie do neutralizacji ładunków elektrostatycznych. Reguluj dyfuzorem szerokość pola nadmuchu (w pionie lub poziomie) i neutralizuj elektryczność statyczną nawet w 0.5 sekundy,

Seria IZF# jest bardzo łatwa w zastosowaniu, dzięki wielu funkcjom i elementom opcjonalnym.


Dowiedz się więcej na temat jonizatorów SMC tutaj >>>>

       


Jonizatory kompaktowe - Seria IZN#

Efektywna, miejscowa neutralizacja elektryczności statycznej

        Wszędzie tam, gdzie przestrzeń stanowi problem lub gdy wymagana jest skoncentrowana neutralizacja, seria IZN to Twoja najlepsza opcja.

Duża elastyczność montażu - dysza obrotowa w zakresie 360º
dostępny typ o dużym przepływie, ze zwiększonym zasięgiem neutralizacji.

Dowiedz się więcej na temat kompaktowych jonizatorów SMC tutaj >>>>

       

Jonizatory typu listwowego - Seria IZS#

3-krokowe rozwiązanie do szybkiej i efektywnej neutralizacji ładunków elektrostatycznych

        Do zastosowań ogólnych, wymagających szybkiej, efektywnej i precyzyjnej neutralizacji ładunków elektrostatycznych, polecamy swoje jonizatory typu listwowego.

W naszej ofercie posiadamy wachlarz rozwiązań od podstawowych do bardziej złożonych. Trzy produkty różniące się precyzją równowagi jonów i wymaganiami pomiarowymi.

Dzięki temu seria IZS dostosuje się do każdego poziomu wymagań.

Dowiedz się więcej na temat jonizatorów typu listwowego SMC tutaj >>>>


Rozwiązania pomiarowe

Jeżeli chcesz wiedzieć co się dzieje

        Oferujemy łatwy w montażu czujnik napięcia elektrostatycznego, serii IZD10 i sterownik z dwukolorowym cyfrowym wyświetlaczem, serii IZE11, dzięki którym wykryjesz obecność ładunków elektrostatycznych, które mogłyby wpłynąć na Twoją produkcję.

Lub ręczny kompaktowy i przenośny czujnik serii IZH10, do łatwej weryfikacji obecności ładunków elektrostatycznych gdziekolwiek chcesz.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań pomiarowych SMC tutaj >>>>
       

Produkty antystatyczne

Jeżeli jesteś zapobiegliwy

        Zapoznaj się z naszymi produktami, które zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.

Przewody antystatyczne
Dowiedz się więcej tutaj >>>>

Złącza antystatyczne
Dowiedz się więcej tutaj >>>>

Przewodzące przyssawki podciśnieniowe
Dowiedz się więcej tutaj >>>>


  SMC będzie blisko Ciebie

Tire Technology Expo 2017

        Hannover będzie gospodarzem 17-stej edycji Tire Technology Expo, "najważniejszego wydarzenia w branży produkcji opon".

Od 14 do 16 lutego możesz nas odwiedzić przy stoisku 5088 w hali 2 a zademonstrujemy Ci rozwiązania dostosowane do Twoich szczególnych wymagań i szereg produktów, które spełniają specyficzne wymagania producentów opon.





Twoje dane kontaktowe zostały zebrane za pośrednictwem strony CEDENAS, za pośrednictwem katalogu cyfrowego SMC lub na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC. Gwarantowane jest zgodne z prawem obchodzenie się z danymi.

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es