Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.
Sierpień 2017
 
   
    

Szanowny Czytelniku,


Po występie w audycji Grand Ole Opry emitowanej z Nashwille, Elvis usłyszał od managera sali koncertowej, że byłoby lepiej, gdyby wrócił do Memphis i ponownie zajął się prowadzeniem ciężarówek. Gdyby to zrobił, stracilibyśmy "Króla". Elvis nie poddał się, jego los był w jego rękach.


Historia ta jest zarówno pocieszająca jak i motywująca. W tym miesiącu oddajemy w twoje ręce kontrolę nad ruchem dzięki szerokiej gamie zdolnych do adaptacji siłowników i zaworów dławiąco-zwrotnych.


Wszystko to, wraz z nowymi animacjami i newsami w tym wydaniu.

Witamy w sierpniowym e-Matters
Zespół e-Matters

       


  Napędy elektryczne SMC - Ruch pod twoją kontrolą

Z napędami elektrycznymi SMC:

  • Wykonuj dowolny ruch, w dowolnym miejscu, w dowolny sposób - Pozycjonuj, obracaj, chwytaj... zakres ruchów jest do twojej dyspozycji. Możesz dostosować ruch do wymagań swojej aplikacji oraz, jeżeli sobie życzysz, użyć bezsilnikowego napędu LE z dowolnym silnikiem.
  • Dostosuj sposób kontroli do swoich wymagań - dostępne sterowanie cyfrowe I/O w sieci Fieldbus. Ponadto, masz możliwość sterowania nawet 4 napędami w jednym kroku dla synchronizacji lub interpolacji, kontroli układów wieloosiowych.
  • Unowocześnij swoją fabrykę - Nasze rozwiązania dla Przemysłu 4.0.
 Dowiedz się więcej o napędach elektrycznych tutaj
       



  Kolejne innowacje w tym miesiącu

       

Seria PSE300AC - 3-liniowy monitor do czujników

Uproszczona wizualizacja

  • Prostota-jeden wyświetlacz do monitorowania przepływu, ciśnienia lub jakiegokolwiek innego przekaźnika, którego sygnał wyjściowy mieści się w zakresie 1-5 V lub 4-20 mA
  • Wiele informacji widocznych jak na dłoni-2 określone informacje (mierzone i ustawione wartości) mogą być wyświetlane jednocześnie
  • Zagwarantuj sobie wytrzymałość-stopień ochrony IP65
  • Skróć czas montażu-złącze M12.
 Dowiedz się więcej o serii PSE300AC tutaj
 
       
  Najciekawsze wydarzenia z września
We wrześniu SMC będzie bliżej Ciebie na
Drinktec 2017
Monachium, Niemcy
Sala B3, Stanowisko 510
Uniwersalne rozwiązania: nasza specjalność
 
EMO 2017
Hanower, Niemcy
Sala 6, Stanowisko H66
Rozwiązania dla najwyższej wydajności
 






Twoje dane kontaktowe zostały zebrane za pośrednictwem strony CEDENAS, za pośrednictwem katalogu cyfrowego SMC lub na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC. Gwarantowane jest zgodne z prawem obchodzenie się z danymi.

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.

Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es