Kompaktowy napęd z prowadnicą liniową SMC i nasz najnowszy klip promocyjny
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, proszę zapoznaj się z wersją online.

Listopad 2017     

Szanowny Czytelniku,

Tego listopada obchodzimy 150. rocznicę urodzin Marii Curie. Pionierki nauki unikalnej ze względu na swoje osiągniecia. Życie pełne pasji do badań naukowych doprowadziło ją do dwóch Nagród Nobla.


Nas, w tym miesiącu, pasja doprowadziła do zupełnie unikalnego rozwiązania technicznego. W listopadzie przedstawiamy serię MXZ, nasz najbardziej kompaktowy siłownik, ulepszony o precyzją prowadnicę liniową. Co więcej, dostępne są dwa klipy o naszym "doświadczeniu w ruchu".


Pasja rozgrzewa nasze serca w zimowe dni.

Witamy w listopadowej edycji e-Matters
Zespół e-Matters
 
 
 
      Seria MXZ - kompaktowy napęd z prowadnicą liniową

Unikalne połączenie

Jasne zalety naszego unikalnego napędu na ciemne listopadowe dni. Połączenie korpusu siłownika kompaktowego JCQ z prowadnicą liniową zapewnia walory ich obu.

Twoje korzyści:

  • Małe wymiary kompaktowego siłownika i dokładność napędów z prowadnicami
  • Łatwe zatrzymywanie, pozycjonowanie i przemieszczanie lekkich elementów - Napęd jest idealny do aplikacji, w których wymagane są wysoka precyzja i krótki skok
  • Montaż bezpośredni - Przez otwory przelotowe

    Dowiedz się więcej
 
Seria MXZ to idealne rozwiązanie do transportu, zatrzymywania lub pozycjonowania lekkich elementów z dużą dokładnością. Doskonały do użytku w ograniczonych przestrzeniach.


Seria AD402-A - Automatyczny spust kondensatu

Widocznie inny

Twoje korzyści:

  • Łatwa konserwacja – Zapewniona przez przezroczysty zbiornik i brak konieczności używania dodatkowych narzędzi podczas konserwacji
  • Zapewniona długa żywotność - Zaokrąglony kształt zapewnia całkowite pozbywanie się kondensatu i cząstek
  • Odpowiedni do pracy z chemikaliami - Opcje materiału wykonania zbiorników
Dowiedz się więcej
     
 

Doświadczenie w ruchu

Klipy, które zaprezentują Ci nasze najnowsze produkty w mniej niż 2 minuty

Chcielibyśmy zaprezentować Ci nasze najnowsze produkty. Dlatego przygotowaliśmy serię klipów promocyjnych, które przekazują wszystkie podstawowe informacje w mniej niż 2 minuty; odsłaniamy podstawowe cechy techniczne i to jak naszym zdaniem możesz na nich skorzystać.

Dla Ciebie, w listopadzie także AS-R i AS-Q, energooszczędne kontrolery prędkości.


 
Doświadczenie w kontroli płynów

Najnowszy Katalog Kontroli Płynów


Dowiedz się więcej o naszym uaktualnionym Katalogu Wyposażenia do Kontroli Płynów zawierającym wszystkie nowe rozwiązania dla przemysłu, uwzględniając zawory uniwersalne i procesowe do mediów chemicznych i płynów, przekaźniki, filtry przemysłowe i pompy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

     


Twoje dane kontaktowe zostały zebrane za pośrednictwem strony CEDENAS, za pośrednictwem katalogu cyfrowego SMC lub na potrzeby dobrowolnej subskrypcji e-Matters. Wszystkie zebrane informacje są częścią bazy danych będącej w posiadaniu European Marketing Center SMC. Gwarantowane jest zgodne z prawem obchodzenie się z danymi.

SMC gwarantuje zgodne z prawem zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych. SMC w żadnym wypadku nie udostępnia, nie wynajmuje i nie sprzedaje danych kontaktowych osobom trzecim.


Zgodnie z Dyrektywą 95/46/EC Parlamentu Europejskiego zachowujesz prawa do dostępu, zmiany danych i anulowania subskrypcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących subskrypcji e-Matters, możesz skontaktować się z SMC pod adresem communications@smc.at.


SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es