Uživatelské jméno:
Heslo:
Přihlásit mě automaticky do digitálního katalogu.
Nový přístup
Zapomněl/a jste heslo?
Aby bylo možno obnovit heslo, zadejte níže svoji e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů! Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste uložil/a na svém účtu. Na tuto e-mailovou adresu vám bude zasláno nové předběžné heslo.
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
Používání webových stránek společnosti SMC Corporation podléhá níže uvedeným obchodním podmínkám. V souvislosti s použitím těchto webových stránek uživatel prohlašuje, že souhlasí s následujícími obchodními podmínkami. Jakákoli informace, kterou poskytne koncern SMC Corporation a jeho dceřiné společnosti, je majetkem a pod licencí společnosti SMC Corporation a jejích dceřiných společností („informace společnosti SMC“). SMC Corporation a poskytovatelé její licence si vyhrazují vlastnické právo na veškeré informace společnosti SMC. Společnost SMC Corporation je oprávněna využít jakýkoli materiál uvedený na těchto webových stránkách (kromě materiálu, který soukromým elektronickým mailem natáhnou třetí osoby) v jakýchkoli tištěných nebo elektronických publikacích. Informace společnosti SMC nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti SMc Corporation rozmnožována, převáděna nebo distribuována. Výjimky tvoří jednorázové vytištění omezených částí informace společnosti SMC v konkrétních případech nebo její stažení, které explicitně schválí společnost SMC Corporation. Společnost SMC Corporation neručí za správnost a úplnost informace SMC ani za výsledky, které souvisejí s přístupem k této informaci a jejím použitím. Společnost SMC Corporation ani její dceřiné společnosti, bez ohledu na příčinu, neručí uživatelům nebo jiným osobám za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo vynechání obsažené v informaci společnosti SMC ani za škody, které z toho vyplynou. Uživatelé, kteří jakýmkoli způsobem natahují na webové stránky materiály, ručí za obsah těchto materiálů. Společnost SMC Corporation neručí za obsah uživateli zaslaných zpráv nebo informací ani za obsahy informací třetích osob na internetu, ani kdyby přístup na tyto stránky probíhal prostřednictvím stránek společnosti SMC Corporation. Společnost SMC Corporation si však vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kontrolovat, přepracovávat nebo ze systému vymazávat jakékoli materiály od třetích osob, které jsou podle názoru společnosti SMC Corporation nelegální, pohoršlivé nebo jinak nemístné. Uživatelé případně formou hypertextového odkazu nebo jiných „počítačových odkazů“ vstupují na jiné stránky na internetu, které nejsou součástí webových stránek společnosti SMC Corporation. Společnost SMC Corporation neručí za materiály mimo webové stránky společnosti SMC Corporation, na které se lze dostat těmito odkazy. Uživatel se zavazuje, že společnosti SMC Corporation nahradí jakoukoli škodu, ztráty, náklady či výlohy, které vzniknou společnosti SMC Corporation, jejím dceřiným společnostem, konkrétním zaměstnancům a autorizovaným zástupcům jako důsledek materiálu přidaného uživatelem na tyto webové stránky. SolidWorks je registrovaná obchodní značka a 3D PartStream.NET je značka služby společnosti SolidWorks Corporation. Všechna práva vyhrazena.
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
Filtr 
Prvky filtrovat dle
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
» Všechny prvky  » Ventily a ventilové bloky  » Elektromagnetické přímo ovládané 3/2, 4/2 a 4/3 ventily  · VQD
VQD1000 4/2 a 4/3 přímo ovládané sedlové ventily poskytují velký průtočný objem, kompaktní a lehké těleso. Vakuové aplikace jsou možné. Smáčené části VQD1000 jsou bez přítomnosti mědi. VQD ventily poskytují také velmi rychlou a stabilní dobu odezvy
VQD1000, Elektromagnetický
přímo ovládaný 4/2 a 4/3 ven...
 

  • médium: stlačený vzduch/inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku:0.1 MPa - 0.7 MPa
    (provedení pro vyšší tlak 0.8MPa)
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): ocelové těsnění 3.6 (0.20);
    elastomerové těsnění 5.1 (0.28)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms):
    2 pozice ocelové těsnění 15 a méně;
    2 pozice elastomerové těsnění 15 a méně
    se střední polohou ocelové těsnění 20 a méně;
    se střední polohou elastomerové těsnění 25 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C
Katalogy Dokumentace 3D Videa
Dotaz na SMC
VV4QD1, řada 1000, Vícenásobná
připojovací deska - individu...
 

  • vícenásobná připojovací deska - vodiče do společného konektoru, pro ventily řady VQD1000
  • maximálně 20 stanic ve standardním provedení
  • na výběr 4 velikosti připojení
Katalogy Dokumentace 3D Videa
Dotaz na SMC
VVQD1000-10A-2, Krycí deska,
pro VQD1000, se závity v těl...
 

  • příslušenství: krycí deska pro VQD1000, se závity v tělese
Katalogy Dokumentace 3D Videa
Dotaz na SMC
VVQD1000-10A-5, Krycí deska,
pro VQD1000, montáž na zákla...
 

  • příslušenství: krycí deska pro VQD1000, montáž na základovou desku
Katalogy Dokumentace 3D Videa
Dotaz na SMC
VVQD1000-P-M5-5, Mezikus pro
individuální přívod vzduchu,...
 

  • příslušenství: blok individuálního napájení pro VQD1000
Katalogy Dokumentace 3D Videa
Dotaz na SMC
VVQD1000-R-M5-5, Mezikus pro
individuální odvzdušnění, pr...
 

  • příslušenství: blok individuálního odvzdušnění pro VQD1000
Katalogy Dokumentace 3D Videa