Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQD1000, Elektromagnetický přímo ovládaný 4/2 ventil

  • médium: stlačený vzduch/inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku:0.1 MPa - 0.7 MPa
    (provedení pro vyšší tlak 0.8MPa)
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): ocelové těsnění 3.6 (0.20);
    elastomerové těsnění 5.1 (0.28)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms):
    2 pozice ocelové těsnění 15 a méně;
    2 pozice elastomerové těsnění 15 a méně
    se střední polohou ocelové těsnění 20 a méně;
    se střední polohou elastomerové těsnění 25 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
těleso
volitelné provedení
napětí
elektrické připojení: vodiči
velikost připojovacího závitu
CE certifikace