Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ZP2V, Ventil k udržaniu vákua

  • pripojovacie závity prísaviek: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • pevné priemery dýz (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • max. rozsah prevádzkového tlaku (MPa): 0 do 0.7
  • teplota média a okolia (°C): 5 až 60 (bez námrazy)
  • stupeň filtrácie (µm): 40

Nakonfigurujte si produkt

 
pripojovací závit prísavky
pr. trysky