Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

10/11-C(D)QSX, Kompaktní válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí

10/11-C(D)QSX, Kompaktní válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • CQS, se sníženým třením typ, pro čisté prostředí
  • způsob montáže: základní
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy do 50 mm
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
průměr pístu
zdvih
provedení
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet