Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Úchopné hlavice pro kolaborativní roboty – řada RMH

Pro chytrou spolupráci člověka s robotem

  • Navrženo pro kolaborativní roboty – certifikováno hlavními výrobci kolaborativních robotů pro použití s jejich roboty
  • Široké spektrum aplikací – 3 různá provedení úchopných hlavic pro potřeby vašich aplikací
  • Snadná instalace a uvedení do provozu – řešení "vše v jednom tělese" s manuálním měničem nástroje, k uvedení do provozu stačí připojení jedné hadice se stlačeným vzduchem a jednoho kabelu s konektorem M8 nebo M12
  • Nízké náklady – úspora až 80 % stlačeného vzduchu díky integrovanému ovládacímu elektromagnetickému ventilu v porovnání s externí instalací ventilu.

Základní technické informace

  • kompatibilní s výrobci kolaborativních robotů: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN’S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • montážní příruba v souladu s ISO 9409-1-50-4-M6 (mechanická rozhraní: standardní montážní rozměry pro konce robotů)
    • konfigurace Plug & play pro: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, a YASKAWA Electric Corporation.
  • vysoká upínací síla a tuhost čelistí:
    • 2 čelisti: max. 72.2 N
    • 3 čelisti: max. 130 N
    • 2 čelisti s dlouhým zdvihem: max. 90 N.
  • opakovatelná přesnost upnutí: ±0.01 mm
  • k dispozici dělený ochranný kryt.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.