Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AMC, Filtr - tlumič hluku (metrický)

  • médium: stlačený vzduch
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    vnější závit 16 (0.88) - 550 (31);
    vnitřní závit 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • snížení hluku: 35db nebo více
  • odstranění mechanických nečistot a odloučení oleje: 99.9% nebo více
  • napájecí tlak: 0.1MP a méně
  • teplota média a okolí: 5 až 60 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
závit
typ závitu
velikost připojovacího závitu
příslušenství