Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AN00, Tlumič hluku se závitem, standardní provedení

AN00, Tlumič hluku se závitem, standardní provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch
  • snížení hluku: 25-35 dB(A) nebo více
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • teplota média a okolí: 5 - 60° C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.