Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASG Nový, Kovové provedení, In-line provedení, Škrticí ventil se zpětným ventilem, z korozivzdorné oceli, S točítkem bez aretace

Korozivzdorná odolnost pro náročné podmínky

  • Odolnost vůči okolnímu prostředí – vnější části z korozivzdorné oceli
  • Vhodné pro použití ve vysokých teplotách – maximální provozní teplota až 150 °C
  • Úspora místa a nižší hmotnost – výška pouhých 28.9 mm a hmotnost 12 g (provedení s připojovacím závitem M5).

Základní technické informace

  • Acier inox 304 et 316
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.