Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

ASR*30/ASQ*30, Ventil pro úsporu stlačeného vzduchu, regulace tlaku / průtoku (ventil PFC/QFC, metrický)

ASR*30/ASQ*30, Ventil pro úsporu stlačeného vzduchu, regulace tlaku / průtoku (ventil PFC/QFC, metrický)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • sniží spotřebu vzduchu až o 25%
  • médium: stlačený vzduch
  • max. provozní tlak: 7kgf/cm 2 (700kPa)
  • ASR (PFC ventil): řídicí ventil, který má nastavení tlaku a funkci škrcení
  • ASQ (QFC ventil): řídicí ventil, který má rychloodvzdušňovací ventil a funkci škrcení
  • metrický závit

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
provedení
velikost
připojovací závit
pro hadice vnější pr.
provedení
zajišťovací matice