Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Bowl Shape with Non-Slip Feature, Plate Mounting – ZP3M

  • průměr přísavky: 32 až 100 mm
  • opěrná žebra s protiskluzovou úpravou
  • materiál přísavky: FS61 (fluorová pryž)
  • tvrdost přísavky (Shore A: ±5°): 60º
  • teplota povrchu pro přisátí: 0 až 200 ºC
  • teplota prostředí: 0 až 150 °C
  • poréznost filtračního sítka: 250 μm
  • volitelně: držák s vnějším nebo vnitřním závitem, čtvercový držák pro přímou montáž do drážky.

Nakonfigurujte si produkt

 
směr připojení vakua
Průměr přísavky
Materiál
typ montáže / přívod vakua
přívod vakua
síťový filtr