Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)BA2, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, jednostranná pístnice, zámek krajní polohy

C(D)BA2, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, jednostranná pístnice, zámek krajní polohy
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • CBA2, válec se zámkem krajní polohy
  • průměr pístu (mm): pr.40, pr.50, pr.63, pr.80, pr.100
  • zkušební tlak: 1.5MPa
  • tlumení: zaměnitelné
  • různé způsoby montáže
  • možnost použití snímačů polohy

vestavěný magnet
montáž
materiál hadice
průměr pístu
závit
zdvih
  []
provedení
pozice zámku
s možností odjištění
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet