Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)M2X-Z, Kruhový válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice

C(D)M2X-Z, Kruhový válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • CM2, se sníženým třením typ
  • způsob montáže: 12 možností
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40
  • standardní zdvihy (mm): až 300
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
Průměr pístu
závit
Zdvih
  []
závit na pístnici
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet