Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)S1*Q, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, jednostranná pístnice, se sníženým třením

C(D)S1*Q, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, jednostranná pístnice, se sníženým třením
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • dvojčinný, jednostranná pístnice, se sníženým třením
  • průměry pístu (mm): 125 mm do 160 mm
  • zdvihy do 1600mm
  • Sedm způsob montáže
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
typ závitu
zdvih
  []
přípona pro válec
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace