Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)S1W, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice, přimazávaný

C(D)S1W, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice, přimazávaný
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • pneumatický válec, dvojčinný, průchozí pístnice, přimazávaný
  • průměry pístu (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • způsob montáže: základní, patky, příruba, kyvný závěs
  • volitelně krycí manžety pístnice a tlumení
  • možnost použití snímačů polohy pro průměry 125 mm až 200 mm

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
materiál hadice
průměr pístu
typ závitu
zdvih
přípona pro válec
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace