Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

CHN, Kruhový hydraulický válec, max. jmenovitý tlak 7MPa

CHN, Kruhový hydraulický válec, max. jmenovitý tlak 7MPa
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • tlak: 7 MPa
  • průměry pístu (mm): 20,25,32,40
  • vybavený tlumícím mechanizmem
  • snížená plocha průřezu
  • nízká hmotnost s vestavěný magnet

montáž
průměr pístu
zdvih
  []
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
Auto Switch Mounting Bracket