Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CY1S, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Slide Bearing

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řaduCY1S-Z
  • provedení s jezdcem: kluzné vedení
  • průměry pístu (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • zdvihy od 50 mm do 1000 mm
  • s vysokou nebo nízkou sílou magnetické spojky
  • k dispozici i s hydraulickými tlumiči

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.