Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

CY3R, Bezpístnicový válec, magnetický přenos síly, kluzné vedení (s lištou pro snímače polohy)

CY3R, Bezpístnicový válec, magnetický přenos síly, kluzné vedení (s lištou pro snímače polohy)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Magnetically coupled rodless cylinder
  • Direct mount type, with switch rail
  • Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
  • Maximum operating pressure: 0.7MPa
  • Ambient temperature: -10 to 60°C
  • Variety of auto switches available

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
připojení
průměr pístu
závit vstupu
zdvih
  []
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet