Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Chladicí jednotka s chladivem o nízkém GWP, základní provedení – řada HRSF

Ekologická generace chlazení

  • Optimalizace kvality vašeho procesu – skvělá teplotní stabilita, max. ±0.1 °C
  • V souladu s regulací používání F-plynů – použité chladivo R454C (GWP:146)
  • Chytré řešení pro získání proaktivního řízení – vzdálené řízení pro správu anomálií nebo poruch
  • Široké spektum aplikací ‒ pro použití i v náročných teplotních podmínkách, od -20 do +45 ºC.

Základní technické informace

  • výměník tepla s chladicím okruhem, vodou nebo vzduchem chlazený
  • chladicí výkon: 1.1 až 20 kW (50 Hz)
  • teplotní stabilita: ±0.1 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: 5 až 40 °C
  • ochrana proti zamrznutí a snadná diagnostika poruchy
  • sériová komunikace.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
chladicí výkon
Způsob chlazení
závit
Nastavitelná patka s kolečky
otvor pro doplnění kapaliny
připojení pro DI vodu
vysokotlaké čerpadlo