Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektro-pneumatický převodník pro stlačený vzduch a vakuum – řada ITV

Snadné a chytré řízení vašich aplikací

  • Rychle a jednoduše – řízení tlaku on-line
  • Buďte připravení na IIoT s produkty na IO-Link – vzájemná komunikace zařízení v rámci průmyslových sítí
  • Úspora místa pro montáž – kompaktní rozměry a nízká hmotnost
  • Jednotný designový jazyk – možnost modulárního připojení do jednotek úpravy vzduchu řady AC-D.

Základní technické informace

  • max. průtok: 4400 Nl/min
  • stupneň krytí: IP65
  • vestavěný LED displej
  • příkon max. 4 W
  • komunikace: IO-Link, analogový vstup a výstup (proudový a napěťový), digitální vstup a výstup, permanentní vstup, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Provedení
rozsah tlaku
napájecí napětí
vstupní signál
monitorovaný výstup
závit
Velikost připojovacího závitu
Příslušenství
konektor kabelu
Jednotky zobrazení tlaku