Regulace tlaku až do 0.9 MPa, pomocí různých komunikačních protokolů
- stupneň krytí: IP65
- vestavěný LED displej
- příkon max. 4 W
- komunikace: IO-Link, analogový vstup a výstup (proudový a napěťový), digitální vstup a výstup, permanentní vstup, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
- max. průtok: 4400 l/min.