Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JC(D)Q, Miniaturní kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice

JC(D)Q, Miniaturní kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Double acting, single rod, compact cylinder.
  • Lightweight 25 g (ø12 stroke 5).
  • Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
  • Strokes up to 50 mm.
  • Bumper cushion.
  • Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky